- Bestelnr.:
- AE 5050435
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 334 mm x 570 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 380 mm
Hoogte: = 600 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1038500
- 1338500
- 1008600
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Brutogewicht
- 4,6 kg
- EAN
- 4028177708204
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216