Montageplaat voor AE

Bestelnr.: AE 5050437

Bestelnr.:
AE 5050437
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
354 mm x 475 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 400 mm
Hoogte: = 500 mm
Geschikt voor bestelnr.
1045500
1015600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,7 kg
Brutogewicht
2,8 kg
EAN
4028177708228
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216