- Bestelnr.:
- AE 5050438
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 449 mm x 470 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 500 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1050500
- 1350500
- 1007600
- 1013600
- 6315400
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,3 kg
- Brutogewicht
- 4,4 kg
- EAN
- 4028177708235
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216