Montageplaat voor AE

Artikelnummer: AE 5050439

Artikelnummer:
AE 5050439
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
749 mm x 570 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 600 mm
Geschikt voor bestelnr.
1055500
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,7 kg
Brutogewicht
9,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177708242
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216