- Bestelnr.:
 - AE 5050440
 - Materiaal
 - Plaatstaal
 - Oppervlak
 - Verzinkt
 - Afmetingen montageplaat (B x H)
 - 449 mm x 670 mm
 - Geschikt voor
 - Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 700 mm - Geschikt voor bestelnr.
 - 1057500
 - Leveringseenheid
 - 1 st.
 - Nettogewicht
 - 5,9 kg
 - Brutogewicht
 - 6,9 kg
 - EAN
 - 4028177708259
 - ETIM 9
 - EC000213
 - ECLASS 8.0
 - 27409216