Montageplaat voor AE

Artikelnummer: AE 5050.441

Artikelnummer:
AE 5050.441
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
549 mm x 770 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 800 mm
Geschikt voor bestelnr.
1058500
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,6 kg
Brutogewicht
10,6 kg
EAN
4028177708266
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216