- Bestelnr.:
- AE 5050442
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 549 mm x 570 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 600 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1054500
- 1060500
- 1360500
- 1010500
- 1010600
- 6315600
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,1 kg
- Brutogewicht
- 6,6 kg
- EAN
- 4028177708273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216