- Bestelnr.:
- AE 5050443
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 704 mm x 730 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 760 mm
Hoogte: = 760 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1073500
- 1077500
- 1014600
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 12,6 kg
- Brutogewicht
- 12,8 kg
- EAN
- 4028177708280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216