Montageplaat voor AE

Bestelnr.: AE 5050444

Bestelnr.:
AE 5050444
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
549 mm x 730 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 760 mm
Geschikt voor bestelnr.
1076500
1376500
1012600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,3 kg
Brutogewicht
10,3 kg
EAN
4028177708297
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216