- Bestelnr.:
- AE 5050445
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 539 mm x 955 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.000 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1090500
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10,2 kg
- Brutogewicht
- 11,2 kg
- EAN
- 4028177708303
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216