Montageplaat voor AE

Artikelnummer: AE 5050.447

Artikelnummer:
AE 5050.447
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
939 mm x 955 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 1.000 mm
Hoogte: = 1.000 mm
Geschikt voor bestelnr.
1110500
1018600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
20,5 kg
Brutogewicht
30,5 kg
EAN
4028177708327
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216