- Bestelnr.:
- AE 5050448
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 940 mm x 1.355 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 1.000 mm
Hoogte: = 1.400 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1114500
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 29,8 kg
- Brutogewicht
- 39,8 kg
- EAN
- 4028177708334
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216