Montageplaat voor AE

Bestelnr.: AE 5050449

Bestelnr.:
AE 5050449
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
739 mm x 955 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 1.000 mm
Geschikt voor bestelnr.
1180500
1016600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,2 kg
Brutogewicht
17,2 kg
EAN
4028177708341
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216