Montageplaat voor AE

Bestelnr.: AE 5050450

Bestelnr.:
AE 5050450
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
940 mm x 1.155 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 1.000 mm
Hoogte: = 1.200 mm
Geschikt voor bestelnr.
1213500
1019500
1019600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25,5 kg
Brutogewicht
35,5 kg
EAN
4028177708358
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216