Montageplaat voor AE

Bestelnr.: AE 5050451

Bestelnr.:
AE 5050451
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
540 mm x 1.155 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.200 mm
Geschikt voor bestelnr.
1260500
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,8 kg
Brutogewicht
20,8 kg
EAN
4028177708365
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216