Montageplaat voor AE

Bestelnr.: AE 5050453

Bestelnr.:
AE 5050453
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
334 mm x 355 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 380 mm
Hoogte: = 380 mm
Geschikt voor bestelnr.
1380500
1006500
1006600
6538010
6315300
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,75 kg
Brutogewicht
1,8 kg
EAN
4028177708389
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216