Deur links voor AE met twee deuren

Artikelnummer: AE 5050474

Artikelnummer:
AE 5050474
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.400 mm
Geschikt voor
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
21,8 kg
Brutogewicht
22,8 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177708594
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101