- Bestelnr.:
- AE 5050.475
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.400 mm - Geschikt voor
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19,9 kg
- Brutogewicht
- 20,9 kg
- EAN
- 4028177708600
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101