- Bestelnr.:
 - AE 5050478
 - Materiaal
 - Plaatstaal
 - Oppervlak
 - dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
 - Kleur
 - RAL 7035
 - Afmetingen
 - Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.200 mm - Geschikt voor
 - Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.200 mm - Leveringseenheid
 - 1 st.
 - Nettogewicht
 - 9,1 kg
 - Brutogewicht
 - 10,1 kg
 - EAN
 - 4028177708631
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101