Deur voor AE in roestvaststaal

Bestelnr.: AE 5050.499

Bestelnr.:
AE 5050.499
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 240
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
17 kg
Brutogewicht
18 kg
EAN
4028177708846
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204