Deur links voor roestvaststalen AE-kasten met twee deuren

Bestelnr.: AE 5050500

Bestelnr.:
AE 5050500
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 240
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9 kg
Brutogewicht
10 kg
EAN
4028177708853
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204