- Bestelnr.:
 - AE 5050502
 - Materiaal
 - Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
 - Oppervlak
 - In één richting geschuurd, korrel 240
 - Afmetingen
 - Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.200 mm - Leveringseenheid
 - 1 st.
 - Nettogewicht
 - 11 kg
 - Brutogewicht
 - 12 kg
 - EAN
 - 4028177708877
 - ETIM 9
 - EC000747
 - ECLASS 8.0
 - 27182204