- Bestelnr.:
- AE 5050503
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 240
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 11 kg
- Brutogewicht
- 12 kg
- EAN
- 4028177708884
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204