Deur links voor roestvaststalen AE-kasten met twee deuren

Artikelnummer: AE 5050504

Artikelnummer:
AE 5050504
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 240
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11 kg
Brutogewicht
12 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177708891
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204