Schuifplaat voor VX roestvaststaal

Artikelnummer: VX 5050819

Voor een variabele compensatie en een flexibele opening in het bodembereik. Combineerbaar met vaste bodemplaten.

Artikelnummer:
VX 5050819
Afmetingen
Breedte: 690 mm
Diepte: 115 mm
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Opmerking
Bij kasten met twee deuren is één LE voldoende voor een kasthelft
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,1 kg
Brutogewicht
1,16 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177972957