Bodemplaat voor VX roestvaststaal

Artikelnummer: VX 5050829

Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.

Artikelnummer:
VX 5050829
Afmetingen
Breedte: 540 mm
Diepte: 275 mm
Geschikt voor
Breedte: 1.200 mm
Opmerking
Voor het compleet afsluiten van een bodemopening is ten minste één schuifplaat nodig.
Bij kasten met twee deuren is één LE voldoende voor een kasthelft
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,06 kg
Brutogewicht
2,1 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177973053