Montageplaat voor VX, TS

Artikelnummer: VX 5051.042

Montageplaatbevestiging voor TS

Montageplaatbevestiging voor VX

Montageplaatbevestiging Aanbouwsystemen VX25, roestvaststaal

Artikelnummer:
VX 5051.042
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
699 mm x 1.696 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 1.800 mm
Montage-instructie
Voor de inbouw in TS-kasten is de montageplaatbevestiging 5050.063 nodig.
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
45 kg
EAN
4028177928183
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216