- Artikelnummer:
- VX 5051.044
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 2.096 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.200 mm - Montage-instructie
- Voor de inbouw in TS-kasten is de montageplaatbevestiging 5050.063 nodig.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 48 kg
- EAN
- 4028177928169
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216