Deur rechts voor VX met twee deuren

Artikelnummer: VX 5051.104

Artikelnummer:
VX 5051.104
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Leveringseenheid
1 st.
EAN
4028177927568
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204