Deur rechts voor VX met twee deuren

Bestelnr.: VX 5051105

Bestelnr.:
VX 5051105
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,2 kg
Brutogewicht
21,28 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177927551
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204