Borstelstrip voor VX IT

Bestelnr.: VX_IT 5051.204

Bestelnr.:
VX_IT 5051.204
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Lengte: 1.049 mm
Borstellengte
50 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,66 kg
Douanetariefnummer
96035000
EAN
4028177962156