- Bestelnr.:
- VX_IT 5051208
- Materiaal
- Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
- Kleur
- Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel: RAL 9005
- Levering
- Deur met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Scharnieren 180°, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
- Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
- Levering
- Deur met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
- Scharnieren 180°, gemonteerd
- Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9 kg
- Brutogewicht
- 9,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968042