Aluminium zichtdeur, ééndelig voor VX IT

Bestelnr.: VX_IT 5051211

Kastsleutel

Bestelnr.:
VX_IT 5051211
Materiaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
Kleur
Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel: RAL 9005
Levering
Deur met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Scharnieren 180°, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Levering
Deur met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Scharnieren 180°, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14 kg
Brutogewicht
15,2 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177968073