Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor VX IT

Bestelnr.: VX_IT 5051218

Kastsleutel

Bestelnr.:
VX_IT 5051218
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Levering
Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14 kg
Brutogewicht
16 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177968233