Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor VX IT

Bestelnr.: VX_IT 5051219

Kastsleutel

Bestelnr.:
VX_IT 5051219
Levering
Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Levering
Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
31 kg
Brutogewicht
36 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177968240