Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, gesloten

Bestelnr.: VX_IT 5051220

Kastsleutel

Bestelnr.:
VX_IT 5051220
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
3 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm
Levering
Deur, verticaal gedeeld, met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E, rechts
3 st. 180°-scharnieren, per deurhelft gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
40 kg
Brutogewicht
46 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177968257