Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd voor VX IT

Bestelnr.: VX_IT 5051225

Kastsleutel

Bestelnr.:
VX_IT 5051225
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Oppervlak
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
Kleur
Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel, ventilatierooster: RAL 9005
Levering
Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Scharnieren 180°, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Levering
Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Scharnieren 180°, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9 kg
Brutogewicht
10,2 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177968127