Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %)
- Bestelnr.:
- VX_IT 5051226
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium - Oppervlak
- Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
- Kleur
- Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel, ventilatierooster: RAL 9005
- Levering
- Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Scharnieren 180°, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm - Levering
- Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
- Scharnieren 180°, gemonteerd
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,8 kg
- Brutogewicht
- 8,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968134