- Bestelnr.:
- VX_IT 5051227
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E - Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm - Levering
- Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
- Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,9 kg
- Brutogewicht
- 16,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968158