Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten voor VX IT

Bestelnr.: VX_IT 5051230

Kastsleutel

Bestelnr.:
VX_IT 5051230
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Levering
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
27,2 kg
Brutogewicht
28 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177968189