Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten voor VX IT

Bestelnr.: VX_IT 5051231

Kastsleutel

Bestelnr.:
VX_IT 5051231
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 800 mm
Levering
Plaatstalen deur, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,3 kg
Brutogewicht
9 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177968196