Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %)
Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen
Bestelnr.: VX_IT 5051232
- Bestelnr.:
- VX_IT 5051232
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Espagnoletsluiting, compleet - Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm - Levering
- Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
- Espagnoletsluiting, compleet
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6 kg
- Brutogewicht
- 6,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968141