Wartelplaten voor AX

Artikelnummer: AX 5051.395

Zelftappende schroef

Artikelnummer:
AX 5051.395
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Incl. afdichting
Afmetingen
Breedte: 436 mm
Diepte: 221 mm
Afmetingen
7
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,16 kg
Brutogewicht
1,3 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949720
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA