- Bestelnr.:
- AX 5051396
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. afdichting
- Afmetingen
- Breedte: 339 mm
Diepte: 149 mm - Afmetingen
- 2
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,668 kg
- Brutogewicht
- 0,679 kg
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177949737
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA