- Bestelnr.:
- AX 5051399
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. afdichting
- Afmetingen
- Breedte: 534 mm
Diepte: 149 mm - Afmetingen
- 4
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,04 kg
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177949768
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA