Wartelplaten voor AX

Artikelnummer: AX 5051400

Zelftappende schroef

Artikelnummer:
AX 5051400
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Incl. afdichting
Afmetingen
Breedte: 401 mm
Diepte: 221 mm
Levering
Incl. afdichting
Afmetingen
6
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,1 kg
Brutogewicht
1,22 kg
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177949775
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA