Binnenvergrendeling voor zijwand, schroefbaar. De zijwanden worden vanaf de binnenzijde met vergrendelingsbeugels aan het profielframe vastgeschroefd.
- Bestelnr.:
- VX 5301235
- Product omschrijving
- De binnenste vergrendelingsmogelijkheid van de zijwand biedt extra veiligheid. De zijwanden worden aan de binnenzijde met de vergrendelingsbeugels aan het profielframe vastgeschroefd.
- Oppervlak
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- 2 montagebeugels
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- De toegang via de deuren aan de voor- en achterzijde moet zijn gewaarborgd
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 (in combinatie met kasten van de serie VX, VX IT)
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Brutogewicht
- 0,131 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- VX Zijwand interieur vergrendeling VE=2
- Documentatie
- Handleiding