Zijwanden, verticaal gedeeld, voor VX IT
- Artikelnummer:
- VX 5301244
- Voordelen
- Eenvoudige handling
- Eenvoudig afsluiten met behulp van kliksluitingen
- Optimale toegang tot alle inbouwcomponenten
- Openen is alleen mogelijk via de verzonken vergrendelingselementen. Dit vereist een vrije toegang via de deuren, maar vergroot de toegangsbeveiliging aanzienlijk
- Complete demontage van de afzonderlijke zijdelen altijd zonder gereedschap mogelijk
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 zijdelen
Montagerail
6 scharnieren
4 snelsluitingen
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- De toegang via de deuren aan de voor- en achterzijde moet zijn gewaarborgd
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 1.000 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 30,6 kg
- Brutogewicht
- 30,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 117,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955851
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- VX IT Zijwand VER. ged. 2200x1000mm
- Documentatie
- Handleiding