Zijwanden, horizontaal gedeeld, voor VX IT
- Artikelnummer:
- VX 5301264
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van vrijstaande of gekoppelde IT-racksystemen.
- Voordelen
- Eenvoudige handling
- Zonder gereedschap inhangen en uitnemen van de zijwand mogelijk
- Vergrendeling via veiligheidssluiting 3524 E
- Interieurvergrendeling geïntegreerd
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Bovendeel
Onderdeel
6 montagebeugels
2 sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Hoogte: = 2.450 mm
Diepte: = 1.000 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20 kg
- Brutogewicht
- 22 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 83,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950726
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- VX IT Zijwand HOR. ged. 2450x1000mm
- Documentatie
- Handleiding