Scheidingswand voor VX IT Voor het naderhand monteren/demonteren van gekoppelde kasten.
- Bestelnr.:
- VX 5301291
- Product omschrijving
- Voor het naderhand monteren/demonteren van gekoppelde kasten. Bij klimatisering of toepassingen met blusgas ondersteunt het integreerbare afdichtingsprofiel de dichtheid van de kast/behuizing. Montage is mogelijk vanaf de buitenzijde, vóór koppeling van de kast/behuizing of vanaf de binnenzijde, nadat de kast/behuizing is gekoppeld. Omdat de scheidingswand binnen het kastframe valt, is deze op elk gewenst moment naderhand te monteren. Het is niet nodig om bepaalde koppelafstanden tussen de kasten/behuizingen aan te houden.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- 2 scheidingsplaten
4 afdekkappen
Montagerail
Afdichting
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 1.000 mm - Montage-instructie
- De montage/demontage is alleen mogelijk bij een kast zonder interieuropbouw
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 26 kg
- Brutogewicht
- 27 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 102,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954892
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX IT Scheidingswand VG 2200x1000 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet